It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

柱塞泵 N/L 3127

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 安装简单
  • 电动机具有高功率密度
  • 坚固可靠 

用于柱管内安装的混流泵

L 3127为安装在500 mm柱管内的混流泵。该类泵用于以高于旋浆泵的水头进行高流量泵送。混流泵用于离心泵和旋桨泵之间的过渡区域。

设计坚固可靠

  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 不锈钢轴具有最大的强度和耐腐蚀性
  • 双机械密封系统;两套机械轴封独立工作,提供双重安全。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
  • Griplock™密封系统。安全锁定轴、无橡胶摩擦、无平头螺钉、无轴损坏。
  • 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB®。

柱管(L)

柱管(L)

​​柱形管,半永久性,潜水泵装置。在水池布局中,泵机安装在排放管内部,并会自动座入法兰。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump 50Hz
L 3127 LT 3相4极
NL 3127 LT 3相 4p
NL 3127 LT 3相自适应 4p
L 3127 LT单相4极
NL 3127 LT 3相自适应4极50 Hz(公制)
NL 3127 LT 3相自适应4极60 Hz(公制)
NL 3127 LT 3相自适应4极60 Hz(US)
NL 3127 LT 3相自适应4极50 Hz(US)
f) Frequency
50
50
50
50 hz
60 hz
60 hz
50 hz
PumpName
L 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ Adaptive 4p
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles
h) Phase
4
4
4
4
Rated Speed
3
3
3
3~
3~
3~
3~
i) Rated power
1440
1440
1450
Suction Flange Diameter
7.5
7.5
5.9
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
a) Impeller material
194
220
212
Rated Voltage
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V
230, 400, 400, 415
230, 380, 400, 400, 415, 440, 690
190, 200, 200, 208, 220, 230, 346, 350, 380, 380, 400, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 660, 690
f) Frequency
15 A
15 A
12 A
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
i) Rated power
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3127 LT 3相4极
NL 3127 LT 3相 4p
NL 3127 LT 3相自适应 4p
L 3127 LT单相4极
NL 3127 LT 3相自适应4极50 Hz(公制)
NL 3127 LT 3相自适应4极60 Hz(公制)
NL 3127 LT 3相自适应4极60 Hz(US)
NL 3127 LT 3相自适应4极50 Hz(US)
f) Frequency[60hz]
60
60
60
60
50 hz
60 hz
60 hz
50 hz
d) Discharge outlet diameter[60hz]
1
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60hz]
h) Phase[60hz]
4
4
4
4
Rated Speed[60hz]
3
3
3
1
3~
3~
3~
3~
i) Rated power[60hz]
1740
1740
1740
1740
Suction Flange Diameter[60hz]
7.5
7.5
7.5
5.6
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
a) Impeller material[60hz]
175
204
174
150
Rated Voltage[60hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V[60hz]
200, 208, 220, 220, 230, 230, 260, 380, 380, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 600, 660
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
220, 230, 240
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
L 3127 LT 3相4极
NL 3127 LT 3相 4p
NL 3127 LT 3相自适应 4p
L 3127 LT单相4极
NL 3127 LT 3相自适应4极50 Hz(公制)
NL 3127 LT 3相自适应4极60 Hz(公制)
NL 3127 LT 3相自适应4极60 Hz(US)
NL 3127 LT 3相自适应4极50 Hz(US)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。