It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

柱塞泵 L 3152

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 安装简单
  • 电动机具有高功率密度
  • 坚固可靠 

用于柱管内安装的混流泵

3152为安装在600 mm柱管内的混流泵。该类泵用于以高于旋浆泵的水头进行高流量泵送。混流泵用于离心泵和旋桨泵之间的过渡区域。

设计坚固可靠

  • 轴悬伸较短,减少了轴的挠曲,延长了密封件和轴承的使用寿命。
  • 不锈钢轴具有最大的强度和耐腐蚀性。
  • 电动机专为潜水用途而设计。热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
  • 铸铁。坚固耐用。
  • 双机械密封系统;两套机械轴封独立工作,提供双重安全性,可提供碳化钨(WCCR)密封。
  • 专为废水应用情形而开发的电动机电缆SUBCAB®。

柱管(L)

 

柱管(L)

​​柱形管,半永久性,潜水泵装置。在水池布局中,泵机安装在排放管内部,并会自动座入法兰。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
L 3152 LT 3相6极 50 Hz(美制)
L 3152 LT 3相6极 50 Hz(公制)
L 3152 LT 3相6极 60 Hz(美制)
L 3152 LT 3相6极 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
6
6
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
12 hp
8.8 kW
14 hp
10.4 kW
j) Rated currents @400V
19 A
19 A
21 A
21 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
L 3152 LT 3相6极 50 Hz(美制)
L 3152 LT 3相6极 50 Hz(公制)
L 3152 LT 3相6极 60 Hz(美制)
L 3152 LT 3相6极 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。