It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

泵坑废水泵 多级、底部入口、高水头潜水泵 - 1FE

概述 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 泵壳:AISI 304不锈钢。耐腐蚀、无毒、非浸出
  • 叶轮:符合FDA标准,玻璃填充Noryl®。耐腐蚀、耐磨
  • 机械密封:碳化硅密封面;在受保护的油腔中运行的所有金属部件都采用AISI 300不锈钢制成
  • 弹性体:丁腈橡胶
  • 吸滤器和电动机外壳:AISI 304系列不锈钢制成
  • 轴:AISI 304不锈钢高强度键控泵轴,带叶轮固定帽螺钉
  • 排放:114″ NPT垂直排放接头
  • 吸滤器:可拆卸,便于清洁

1FE – 多级、底部入口、高水头潜水泵

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具