• 最先进的超低水头高流量废水泵
• 坚固可靠的直接驱动
• 通过纤维处理液压系统实现持续高效率
• 通过H级绝缘电动机和Active Seal™插入式密封实现高可靠性
Flygt超低水头高流量废水泵经过精心设计,具有多功能性且安装简洁,能够高效、可靠地泵送高污染流体。Flygt超低水头泵只有很少的部件,其维修程序简单、安装简单,是广泛应用的经济选择,包括活性污泥处理、雨水和其他低水头高流量工况。该泵采用后掠式旋桨叶片和宽叶毂叶轮设计,始终保持较高的泵送效率。
所有外部零件均具有优异的耐腐蚀性。主要部件采用不锈钢制造。
• 高效不锈钢旋桨,具有后掠式旋桨叶片,具有高抗阻塞性能。
• 可选的Hard Iron™叶轮,用于磨蚀性应用。
• 轴悬伸较短 – 减少了轴的挠曲,提高了密封件和轴承的使用寿命。
• 电动机专为潜水用途而设计——热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
• 具有H级电动机绝缘的高性能电动机提供热过载保护和超长的使用寿命。
• 双机械密封系统——两组机械轴封独立工作,提供双重安全性。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
• 具有Active Seal™系统的插入式密封,提高了密封可靠性,不会对电动机造成任何泄漏,从而降低了轴承和定子故障的风险。
• 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB ®。
• 电缆入口带双弹性体密封垫圈——提供双重安全性。
半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。