It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

超低水头泵 P4630

概述 规格 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具
概述

概述

产品特点
  • 最先进的超低水头高流量废水泵
  • 坚固可靠的直接驱动
  • 通过纤维处理液压系统实现持续高效率
  • 通过H级绝缘电动机和Active Seal™插入式密封实现高可靠性

超低水头高流量废水泵

Flygt超低水头高流量废水泵经过精心设计,具有多功能性且安装简洁,能够高效、可靠地泵送高污染流体。Flygt超低水头泵只有很少的部件,其维修程序简单、安装简单,是广泛应用的经济选择,包括活性污泥处理、雨水和其他低水头高流量工况。该泵采用后掠式旋桨叶片和宽叶毂叶轮设计,始终保持较高的泵送效率。

灵活、模块化的设计

所有外部零件均具有优异的耐腐蚀性。主要部件采用不锈钢制造。
• 高效不锈钢旋桨,具有后掠式旋桨叶片,具有高抗阻塞性能。
• 可选的Hard Iron™叶轮,用于磨蚀性应用。
• 轴悬伸较短 – 减少了轴的挠曲,提高了密封件和轴承的使用寿命。
• 电动机专为潜水用途而设计——热量集中到定子铁芯上,提高了冷却性能。
• 具有H级电动机绝缘的高性能电动机提供热过载保护和超长的使用寿命。
• 双机械密封系统——两组机械轴封独立工作,提供双重安全性。可采用碳化钨(WCCR)或碳化硅(SiC),具体取决于泵送介质。
• 具有Active Seal™系统的插入式密封,提高了密封可靠性,不会对电动机造成任何泄漏,从而降低了轴承和定子故障的风险。
• 专为潜水用途而开发的电动机电缆SUBCAB ®。
• 电缆入口带双弹性体密封垫圈——提供双重安全性。

水池(P)

湿坑(P)

半永久性,潜水泵装置。布置在沉淀池中,泵机安装在一对导杆上,并使用自动连接件接至排放管。

规格

规格

50 hz
60 hz
公制
美制
 
 
Pump
PP 4630 3相8p 50 Hz(US)
PP 4630 3相8p 50 Hz(公制)
PP 4630 3相8p 60 Hz(US)
PP 4630 3相8p 60 Hz(公制)
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
8
8
8
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
14 3/4 inch
375 mm
14 3/4 inch
375 mm
i) Rated power
2 hp
1.5 kW
2.5 hp
1.9 kW
j) Rated currents @400V
4.2 A
4.2 A
8.3 A
8.3 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
性能曲线

性能曲线

50 hz
60 hz
公制
美制
PP 4630 3相8p 50 Hz(US)
PP 4630 3相8p 50 Hz(公制)
PP 4630 3相8p 60 Hz(US)
PP 4630 3相8p 60 Hz(公制)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。