It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

直列式泵 e-90系列小型强耦合直列式离心泵

概述 Technical Drawings 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点
  • 使用寿命长、强健的性能
  • 坚固的EPR/碳/碳化硅密封件
  • 节能
  • 提高液压效率
  • 节省空间、安装灵活、紧密耦合
  • 可以卧式安装和立式安装
  • 易于维护
  • 56J电动机
  • 非常适合锅炉再循环应用
  • 可选择50°C环境温度下的性能

e-90是一款面向商用HVAC市场的紧耦合离心管道泵。e-90既节能又效率高。e-90可采用卧式或立式安装。新的稳固EPR/碳/碳化硅机械密封降低了维护需求并延长了泵的使用寿命。该泵的额定值为250°F和175 PSI,非常适合商用循环加热系统中的冷却水回路或加热水回路。

技术

Technical Drawings

Products

显示更多
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
Submittals

Submittals

Submittal