It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

直列式泵 e-90 ECM系列小型强柔耦合直列式离心泵,配备ECM电动机

概述 Technical Drawings 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点

不适用

强耦合e-90直列式离心泵专为HVAC市场而设计。  先提供高效可选ECM电动机作为库存零备件。这些配备装在电动机上接口的变速电动机可调节电动机速度以达到流量和扬程要求,从而大幅降低功耗。通过用户界面可进行手动调节或者通过10 VDC输入/输出进行远程控制。  配ECM电动机的e-90系列泵不仅比标准感应电动机同类产品更高效,还更安静、振动更小、总寿命周期成本更低。

 

管道尺寸从1英寸到3英寸不等,单相ECM电动机在转速为1765 RPM时功率为½HP~1 HP。提供铜质口环结构。流速达225 GPM,扬程达30英尺。

 

e-90系列可采用卧式或立式安装。  新的稳固EPR/碳/碳化硅机械密封降低了维护需求并延长了泵的使用寿命。该泵的额定值为250°F和175 PSI,非常适合商用循环加热系统中的冷却水回路或加热水回路。

技术

Technical Drawings

Products

显示更多
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
Submittals