It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

直列式泵 e-80ITSC和e-80IT系列直列式离心泵

概述 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点
  • 液压和能源效率更高
  • 超越DOE提出的效率规范,同时MEI至少为0.07
  • 液压范围最大化
  • 采用不锈钢叶轮确保性能和耐用性
  • 降低成本(80-SC联轴器和电动机)
  • 简化的VSD和无传感器组件
  • 创新型顶轴耦合,所有分离耦合型号均易于维护。
  • 提供集成技术驱动装置,适用于带传感器和无传感器的应用

集成驱动装置使最高效的管道泵效率更高

将集成技术变速驱动装置 与e-80直接耦合和e-80SC分离耦合泵相结合,开发出高效节能的泵和驱动机构。ITSC利用最新一代硬件平台和先进的泵送软件以及经验证的算法带给您无需传感器的方案。IT方案为有线传感器方案提供灵活性。

e-80系列紧耦合和e-80SC系列分离耦合管道泵的效率、性能和耐用性均为行业之最。新型泵采用不锈钢叶轮和经扩展的效率岛,可在最广泛的运行条件下实现高效泵送。  为垂直或水平直列式安装设计,且有多种尺寸可供选择。

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
Submittals

Submittals

Submittal