It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

直列式泵 60系列小型柔耦合直列式离心泵

概述 Technical Drawings 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点

不可用


Bell & Gossett 60系列循环式免维修管线安装泵适用于尺寸为1英寸至3英寸的管道和1750RPM转速下功率为1/4至3 HP的电动机。

有铜质口环和全铜结构可选。流速达200 GPM,扬程达55英尺。

60系列采用免维护的泵和电动机设计。此设计可实现无忧的、安装后即无需打理的运行。设计中结合了获得专利的XL-11®精制轴承系统。

先进的流路设计和永久润滑的电动机为您带来高效和安静的运行。液压平衡叶轮和弹性电动机有助于为您提供平稳、安静的运行。

技术

Technical Drawings

Products

显示更多
性能曲线
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Manual

Specification

Submittals

Submittals

Submittal