It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

直列式泵 60系列小型柔耦合直列式离心泵,配备ECM电动机

概述 Technical Drawings 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点

不适用

我们久经考验的Bell&Gossett 60系列泵可选用高效ECM电动机作为库存零件。这些带安装在电动机上的接口的变速电动机可调节电动机速度以达到流量和扬程要求,从而大幅降低功耗。通过用户界面可进行手动调节或者通过10 VDC输入/输出进行远程控制。配ECM电动机的60系列泵不仅比标准感应电动机同类产品更高效,还更安静、振动更小、总寿命周期成本更低。

 

提供管道尺寸从1英寸到3英寸不等,配备在可变速率达1725 RPM时功率为½HP~1 HP的单相ECM电动机。提供铜质口环结构。流速达200 GPM,扬程达28英尺。

 

60系列采用泵和电动机免维护设计,实现无忧的、安装后即无需打理的运行。设计还结合了XL-11®精制轴承系统。先进的流路结构、永久润滑的电动机和液压平衡叶轮可增强静音运行,这远远超过可选ECM电动机的广泛降噪和减征特性。

技术

Technical Drawings

Products

显示更多
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统