It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

In-line pumps e-LNE直列泵

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具
概述

概述

产品特点

不适用

专为建筑物设施设计

为实现变速控制采用高效方法并优化水力性能,且占地面积小,这使e-LNE管道泵成为严苛建筑物作业的最佳选择。

高效且运行成本低

新设计的高效液压装置远远超过ErP2015水平,且IE3电动机为极低运行成本奠定了基础。优化了液压装置,可进行变速控制;装配Hydrovar泵控制器时,节能高达70%。

使用寿命长且易于维护

坚固的设计、多种轴承架尺寸和不锈钢可更换磨耗环确保使用寿命较长。此外,e-LNE易于维护,并且所有服务点均可轻松达到,从而减少停机时间。

 

规格

规格

General Specification
e-LNE直列泵
Delivery
up to 900 m³/h
Head
up to 95 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 90 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
区域制冷和供暖
商业建筑物 区域制冷和供暖
地热
能源与电力 地热
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
地热
能源与电力 地热
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
地热
能源与电力 地热
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Xylect

赛莱默产品的选择工具。

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochure

Manual

Technical Brochure