It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

End Suction Centrifugal Pumps e-NSC铸铁端吸泵

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点

高效

新设计的高效液压装置远远超过ErP2015水平,且IE3电动机为极低运行成本奠定了基础。为了进一步优化运行成本,e-NSC可配置Hydrovar变速泵控制器(功率达45 kW)。在需求差异较大的装置中,其比定速泵节省高达70%的能源成本。

使用寿命长且易于维护

坚固的设计、多种轴承架尺寸和不锈钢可更换磨耗环确保使用寿命较长。此外,e-NSC易于维护,并且所有服务点均可轻松达到,从而减少停机时间。

最恰当的配置

e-NSC是1000’s液体的最佳选择。可选择的材料从铸铁到双相不锈钢不等,且有多种机械面密封可选。

e-NSC端吸泵有三种配置:

  • 安装在支架上(裸轴或配有联轴器和电动机)
  • 短轴
  • 紧密耦合、占地面积小

使端吸泵达到新的高度

Lowara e-NSC端吸泵不仅高效,在安装、材料选择和温度方面高度灵活。这使e-NSC成为水路运输、热水供暖和制冷系统、消防系统和大量工业应用的必然选择。

 

规格

规格

General Specification
e-NSC
Delivery
up to 1800 m³/h
Head
up to 160 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 355 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

压舱水
海运 压舱水
饮用水泵送
饮用水 饮用水泵送
泵送、增压和监测
石油和天然气 > 水力裂解 泵送、增压和监测
垫上用水管理
石油和天然气 > 水力裂解 垫上用水管理
回流水和生产水管理
石油和天然气 > 水力裂解 回流水和生产水管理
海上平台用水管理
石油和天然气 > 海上 海上平台用水管理
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
灭火
常规工业 灭火
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
灭火
常规工业 灭火
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
饮用水处理系统及所需泵
城市用水和废水 饮用水处理系统及所需泵
水运输和增压
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水运输和增压
区域制冷和供暖
商业建筑物 区域制冷和供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Xylect

赛莱默产品的选择工具。

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochure

Technical Brochure