It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

双吸泵 VSX系列节省空间双吸离心泵

概述 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals ;
概述

概述

产品特点
  • 水压覆盖范围大,可满足您的所有设计要求
  • 蜗壳和盖板:铸铁ASTM A159(35000 psi)*
  • 叶轮:低锌硅青铜ASTM 876
  • 套筒:304不锈钢

Bell&Gossett VSX双吸式中开式泵配备免维护轴承、全新一体式成套密封件、Groutless底板、支持对准的联轴器,与传统中开立式管道泵相比,可将泵室的占地面积减少高达40%。

使用CFD技术,我们可以在任何法兰配置中提供相同的性能。因此,帮助您将管道用途最大化,且涵盖冷却器、塔、分配和一般泵送要求的各种液压范围。

 

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
增压
建筑系统 增压
区域制冷和供暖
商业建筑物 区域制冷和供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
煤炭
能源与电力 煤炭
核能
能源与电力 核能
水电
能源与电力 水电
太阳能
能源与电力 太阳能
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

Brochure

Specification

Technical Brochure

Submittals

Submittals

Submittal