It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

双吸泵 系列HSC³中小型双吸离心泵

概述 Technical Drawings 行业 & 和应用 文档 & 与工具
概述

概述

产品特点

不适用

底座安装式双吸系列HSC³泵的尺寸从2英寸到10英寸不等。电动机功率可达300 HP。流速达6500 GPM,扬程达400英尺。铜质口环结构,最大工作压力为175 psig。

HSC³的特点是采用内部自冲洗机械密封,可最大程度地实现润滑、除屑和散热性能。采用内部冲洗式密封,可使用短轴减少偏转,使密封寿命更长。采用封闭式钢座板,并用全滚焊增加强度且顶部敞开以方便灌浆。维修泵轴承和机械密封时,不会干扰机壳上半部、管道连接件或电动机连接件。ANSI-OSHA兼容联轴器罩可保护挠性接头。

技术

Technical Drawings

Products

显示更多
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
煤炭
能源与电力 煤炭
核能
能源与电力 核能
水电
能源与电力 水电
太阳能
能源与电力 太阳能
区域制冷和供暖
商业建筑物 区域制冷和供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
增压
建筑系统 增压
文档 & 与工具