It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

双吸泵 HSC-S系列中小型双吸离心泵

概述 Technical Drawings 性能曲线 行业 & 和应用 文档 & 与工具 Submittals
概述

概述

产品特点
  • 长程耦合、底座安装式、单级、双吸、水平中开设计,采用铸铁镶铜结构,经专门设计可保证静音运行。
  • 可在225°F(107°C)温度和175 psig(12 BAR)工作压力下进行标准运行,或者可选择在温度高达250°F(121°C)和280(19 BAR)或400 psig(27 BAR)工作压力下运行。
  • 当温度达到250°F(121°C)时,工作压力不得降至额定值以下。
  • 可以在不妨碍管道连接件或电动机连接件的情况下维修泵内构件。


底座安装式双吸系列HSC-S泵的尺寸从2英寸到10英寸不等。电动机功率可达300 HP。流速达6500 GPM,扬程达600英尺。采用铜质口环结构,配备250# ANSI法兰,工作压力可达400 psig。该泵的特点是采用内部冲洗式机械密封。采用封闭式钢座板,并用全滚焊增加强度且顶部敞开以方便灌浆。HSC-S可以卧式安装(150型号)或立式安装(300型号)。
可以在不影响管道连接或电动机连接件的情况下维修泵轴承和机械密封。ANSI-OSHA兼容联轴器罩可保护挠性接头。

技术

Technical Drawings

Products

显示更多
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
增压
建筑系统 增压
区域制冷和供暖
商业建筑物 区域制冷和供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
HVAC冷却
建筑系统 HVAC冷却
HVAC供暖
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统
商业建筑物 建筑系统
煤炭
能源与电力 煤炭
核能
能源与电力 核能
水电
能源与电力 水电
太阳能
能源与电力 太阳能
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
文档 & 与工具
Submittals

Submittals

Submittal