It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt A-C系列 9800 WS

概述 行业 & 和应用 文档 & 与工具
概述

概述

产品特点
  • 流量范围为10000~220000 gpm(2000~50000 m3/h)
  • 扬程范围为10~600' (3~175 m)
  • 排放口尺寸为24~66 in(610~1676 mm)
  • 245~880 RPM

历经130多年考验的性能:高效、低能耗、运行范围广

  • 液压装置款式繁多,可根据泵选型定制,将泵送效率最大化。泵送效率高达91%,可节省运营成本。
  • 泵可应用于冶金领域的各个方面,满足特定的应用要求。
  • 产品制造满足饮用水NSF 61标准。
  • 采用卧式或立式安装,可节省空间、减小占地面积。
  • 可选择侧吸或底吸,使应用更加灵活并降低施工成本。
  • 便于安装和维修——法兰位于共用中心线,简化了管路布置;配轴向拼合外壳,易于维护。
  • 叶轮和泵壳密封环可更换,便于维持适当的运行间隙,从而延长叶轮的使用寿命并维持运行效率。
  • 重型设计双吸叶轮和双蜗形机壳(大部分规格)将轴承载荷和轴挠曲降至最小,因此实现长期无故障运行。
  • 通过在520000 GPM(120000 m3/hr)或9850 HP(7350 kW)下进行全尺寸性能测试,可在每台泵出厂前准确证实其性能。
  • 可随时访问服务中心,获取技术知识、备件和相关支持,确保最大程度地缩减停工时间和提高运行成本效益。
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

文档