It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

HL系列 Godwin HL130M

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • Dri-Prime®自动自吸系统
  • 维护简单,只需检查液位和过滤器
  • 采用液槽机械密封,支持干运行并降低维护成本
  • 耐磨碳化硅密封面,实现无故障性能
  • 平衡举升,便于现场安装
  • 采用紧密耦合设计,便于维修泵端

具有极高水头和喷射泵,可处理固体

Godwin Dri-Prime® HL130M泵的流速为1500 US GPM(340 m³/hr),排放压力可达273 psi(191 m)。 

HL130M可自动灌注至28 ft(8.5m)的吸升高度。通过整体式安装的控制面板或可选的无线远程访问实现自动或手动启动/停止功能。

HL130M 具有高排放压力,支持干运行且便于携带,非常适用于处理严苛的采矿和工业泵送应用中产生的污水、采矿和工业泵送作业。 

提供可选件

  • 柴油机和电动机驱动
  • 316或CD4MCu不锈钢泵端结构,用于高pH和低pH的情况
  • 公路拖车或防滑支架,两者都带有整夜运转的一体化燃料箱
  • 配静音箱
  • 采用现场智能技术(FST)的PrimeGuard控制器

规格

规格

Diesel Standard
型号23
型号18
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
4" 300# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
0.9"
Rating [hp]
300 hp
Standard Mount Diesel
Skid
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[100] (4)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[22] (0.9)
Critical / Quiet Enclosure
型号23
型号18
Noise Level @ 30' (dBA)
70
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
74
Electric Standard 60 Hz
型号23
型号18
Rating [hp] Electric 60 Hz
350
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
394
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
型号23
型号18
Rating [kW] Electric 50 Hz
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz
131
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

紧急排涝
常规工业 紧急排涝
石油和天然气产品转移设备
石油和天然气 > 下游 石油和天然气产品转移设备
防尘和灭火
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 防尘和灭火
环境健康和安全
石油和天然气 > 水力压裂 环境健康和安全
回流水和生产水管理
石油和天然气 > 水力裂解 回流水和生产水管理
垫上用水管理
石油和天然气 > 水力裂解 垫上用水管理
泵送、增压和监测
石油和天然气 > 水力裂解 泵送、增压和监测
油砂环境监测、健康和安全
石油和天然气 > 油砂 油砂环境监测、健康和安全
中游环境监测解决方案
石油和天然气 > 中游 中游环境监测解决方案
水源水提取
石油和天然气 > 水力裂解 水源水提取
海上健康和安全
石油和天然气 > 海上 海上健康和安全
用于海上供应船的设备
石油和天然气 > 海上平台 用于海上供应船的设备
污泥清除和油分离器泵
石油和天然气 > 下游 污泥清除和油分离器泵
海上平台用水管理
石油和天然气 > 海上 海上平台用水管理
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
防尘和灭火
露天矿 防尘和灭火
排水
露天矿 排水
排水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 排水
临时消防泵
港口和航运 临时消防泵
生产
采矿与矿石业 / 聚合物 生产
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
地下
采矿与矿石业 / 聚合物 地下
排水
地下 排水
洪水排水泵
雨水和洪水 洪水排水泵
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
油砂用水管理和监测
石油和天然气 油砂用水管理和监测
文档 & 与工具

文档 & 与工具

文档