It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD系列 Godwin CD150M

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • Dri-Prime®自动自吸系统
  • 维护简单,只需检查液位和过滤器
  • 采用液槽机械密封,支持干运行并降低维护成本
  • 耐磨碳化硅密封面,实现无故障性能
  • 提供符合排放标准的发动机

大容量、中等扬程、可处理大型固体,适用于施工场地和一般脱水

Godwin Dri-Prime® CD150M泵的流速为2290 US GPM(520 m³/hr),可处理直径达3.0 in (75 mm)的固体。

CD150M可自动灌注至28 ft(8.5m)的吸升高度。通过整体式安装的控制面板或可选的无线远程访问实现自动或手动启动/停止功能。

采用独有的Godwin液槽机械密封设计,实现无限次干运行。CD150M可处理固体、支持干运行且轻便,是脱水、污水分流和输水作业的最佳选择。 

提供可选件

  • 柴油机、天然气发动机或电动机驱动
  • 316或CD4MCu不锈钢泵端结构,用于高pH和低pH的情况
  • 公路拖车或防滑支架,两者都带有整夜运转的一体化燃料箱
  • 配静音箱
  • 采用现场智能技术(FST)的PrimeGuard发动机控制器

规格

规格

Diesel Standard
型号5
型号4
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Rating [hp]
75 hp
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.0"
Standard Mount Diesel
Trailer
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
型号5
型号4
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
76
Electric Standard 60 Hz
型号5
型号4
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
型号5
型号4
Rating [kW] Electric 50 Hz
22
Rated Current [A] Electric 50 Hz
41
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

泥浆泵送
污水 > 污泥处理 泥浆泵送
石油和天然气产品转移设备
石油和天然气 > 下游 石油和天然气产品转移设备
油砂环境监测、健康和安全
石油和天然气 > 油砂 油砂环境监测、健康和安全
垫上用水管理
石油和天然气 > 水力裂解 垫上用水管理
环境健康和安全
石油和天然气 > 水力压裂 环境健康和安全
泵送、增压和监测
石油和天然气 > 水力裂解 泵送、增压和监测
回流水和生产水管理
石油和天然气 > 水力裂解 回流水和生产水管理
水源水提取
石油和天然气 > 水力裂解 水源水提取
海上健康和安全
石油和天然气 > 海上 海上健康和安全
用于海上供应船的设备
石油和天然气 > 海上平台 用于海上供应船的设备
中游环境监测解决方案
石油和天然气 > 中游 中游环境监测解决方案
海上平台用水管理
石油和天然气 > 海上 海上平台用水管理
污泥清除和油分离器泵
石油和天然气 > 下游 污泥清除和油分离器泵
雨水管理系统
雨水和洪水 雨水管理系统
洪水排水泵
雨水和洪水 洪水排水泵
饮用水泵送
饮用水 饮用水泵送
紧急排涝
常规工业 紧急排涝
排水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 排水
防尘和灭火
露天矿 防尘和灭火
排水
露天矿 排水
防尘和灭火
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 防尘和灭火
干船坞排水
港口和航运 干船坞排水
船舶排水
港口和航运 船舶排水
干船坞排水
商业船坞 干船坞排水
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
生产
采矿与矿石业 / 聚合物 生产
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
地下
采矿与矿石业 / 聚合物 地下
排水
地下 排水
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
饮用水处理系统及所需泵
城市用水和废水 饮用水处理系统及所需泵
城市废水泵送和处理
城市用水和废水 城市废水泵送和处理
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
油砂用水管理和监测
石油和天然气 油砂用水管理和监测
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
文档 & 与工具

文档 & 与工具

文档