It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

JRS/JRD – 组合液罐装置

概述 行业 & 和应用
概述

概述

产品特点
  • 深拉拔钢壳:材料强度最大。
  • 内壳:防止隔膜过度扩展。
  • 重型隔膜:采用质量最好的丁基橡胶制成。分离空气和水,维持新鲜空气充量。
  • 内部槽衬里:熔结聚合物衬里(V15P上使用耐用聚丙烯内衬)。均满足FDA要求。
  • 最大工作压力:V45PST和V60PST为100 PSI,V15P为125 PSI。
  • 储罐温度额定值:最高120°F。
  • 设备外用罩面漆:经磷酸锌表面处理后,喷涂高耐用性外用罩面漆形成坚硬的粉末涂层。
  • 重型底座:消除因冷凝和暴露在外造成的腐蚀。采用高密度聚丙烯制成。
  • 储罐设计为安装在室内或免受雨水、过渡灌溉、海风和其它腐蚀环境影响的地方。务必保护储罐免受冻结。

泵和液罐装置
结合JRS/JRD

应用场合:
增压作业、住宅、农场和村舍水系统

行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域