Flygt Experior污水泵送系统

Experior®是当今市场上有售的最可靠、能量效率最高的用户友好型污水泵送系统。Experior结合了N技术泵、具备优良效率的电动机和智能控制器SmartRun,给您带去绝佳的泵送体验。所有模块化产品都能保证,可按个人特定需求调整Experior。运用该系列产品,您的泵站将变得更可靠,同时还能节省下50%的能源成本。

液压装置

追求最高水平的效率和可靠性

我们创新性的N技术革新了废水抽运领域:其既保持了高效率,又实现了自清洁运行,从而降低了您泵站的寿命周期成本。作为最新的创新技术,自适应N液压能进一步改善自清洁特性和无与伦比的无堵塞性能。Flygt公司的N技术泵机至少能为您节省25%的电力成本。

  • 无堵塞和自清洁性能
  • 保持高效率-减少25%以上的能源成本
  • 尽量减少非计划的维护成本
  • 非常适合于速度调节——我们的自清洁设计功能与叶轮速度无关

浏览各泵

智能控制

SmartRun-囊括了可靠废水抽运所需的一切智能操作

SmartRun包含了高度简化的用户友好型功能,这些优化功能将最大程度地提高您的抽运可靠性,显著节约能量,并实现废水抽运过程中的智能工艺控制。所有参数都经过事先编程,这使得安装过程变得迅速、简单且经济。你唯一要做的就是按下“启动”(Start)按钮来启动您的泵站。SmartRun智能控制包含了您所需的一切软件,使您能够充分享受到智能变速抽运的各种好处。

  • 预装废水提升站软件
  • 预编程功能和用户友好型设置
  • 大幅降低能耗
  • 最低的启动和运行成本
  • 我们的泵井和管道清洁功能可降低维护成本

浏览监测与控制产品

电动机

电动机

浏览产品