流速是水和污水系统的一个主要性能要素。测量结果为泵控制提供了输入信息,并可用于指示故障或泵部件过度磨损情况。
Flygt MagFlux安装和操作简单,可用于准确测量管道中的流量。在全球安装的MagFlux超过6,000个,以实现Flygt系列泵与控制装置之间的无缝整合,是了解管道内状况并掌控泵站的可靠方式。
MagFlux电磁流量计集高准确度、稳定性和少量维护于一身,可用于管道系统上大范围内,呈现线性读数。在无移动部件、直通式流量传感器和自清洁电极的情况下,几乎已不需要维护。
如要安装,则只需要上游的三个管道直径数值和下游的两个管道直径数值,以达到规定准确度。在安装完成后,可通过双向传感器选择流向,即,正向或反向。
灵活的安装方案、同类最佳数据记录和网络及综合流量和批量控制功能,意味着MagFlux流量计已通过验证,随时都可直面当下的泵送挑战。