概述
产品特点
- 高水头:高达45 m
- 高流量:高达3 l/s
- 智能功能
- 易于选择
提高性能
DXG Plus系统由改进型Flygt DXG泵和基于VFD的防水(IP68)控制器单元组成。与传统的DXG泵相比,该系统的最大水头增加80%,流量高达3 l/s。DXG Plus有助于实现卓越的管道清洁并减少沉积。VFD还可作为相位转换器,使DXG Plus成为单相装置的理想选择,无需电容器。
DXG泵经过改进,以满足更高的性能——改进的切削机构确保研磨泵能力更胜一筹,以保证无堵塞运行。
更清洁的水箱和高效率
控制单元比以往更加人性化、更加智能,配有坚固的铝制箱体,将安装在水箱内。这样就无需在水面上提供外部接线箱和大型设备,从而最大限度地减少了占地面积。
DXG Plus控制单元根据流量要求控制泵的性能,并具有自动吸气功能,可在不损坏泵的情况下完全排空和清洁水箱,防止水箱及箱壁上的沉淀和油脂堆积。由于自动将下一次启动逐步延迟12小时(待机模式)到72小时(睡眠模式),因此泵循环结束前的吸气模式(2分钟)可实现节能和性能优化。由于系统基于时间进行运行,因此系统无需启动和停止液位开关。该系统中包括一个高液位调节器。