It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默夜以继日完成应急旁路解决方案

赛莱默夜以继日完成应急旁路解决方案

当里万纳给排水管理局(Rivanna Water & Sewer Authority)需要紧急旁路时,赛莱默的专家团队夜以继日,绕过重重障碍,完成了这项工作。

弗吉尼亚州夏洛茨维尔里万纳给排水管理局(RWSA)的操作人员日前发现了54英寸二级出水管线上的一处威胁。对于这条位于Moores Creek高级水资源回收设施(Advanced Water Resource Recovery Facility)上的管线来说,显而易见的解决方案就是应急旁路。

但是,该回收设施需要不会危害附近河流或导致河流上的关键桥梁通道封闭的临时系统。

强大的专业合作伙伴

赛莱默团队很快被召来制定应急旁路解决方案,来维护回收设施的基础设施,保护周围环境。由于此前曾与赛莱默团队合作过,该排污管理局知道他们会得到得力的帮助。

Xylem works 24-7 to complete emergency bypass solution1.jpg

Moores Creek回收设施废水经理Tim Castillo表示:“我们需要快速、妥善地完成这项工作。赛莱默团队所带来的专业知识和能力正是我们所需要的。他们是强大的合作伙伴,他们按照设计完成了这项工作,这让我们的工作人员的担忧减轻了不少。”

迂回曲折的应急旁路

临时旁路必须绕开的二级出水管线横跨Moores Creek回收设施的两端。因此,旁路必须绕过一些自然和人工障碍,包括很多澄清池和Moores Creek路桥(Moores Creek Lane Bridge)。

订阅我们的新闻通讯

由于这座桥是综合设施及管理局行政大楼后半部分唯一的出入口,在旁路运行过程中的任何时候都不能封闭该桥。

赛莱默团队马上开始调集管材及必要的租用设备来打造临时旁路。要达到里万纳给排水管理局每天3000万加仑的水处理要求,旁路需要有三条采用18英寸高密度聚乙烯(HDPE)管的侧翼管线。

Xylem works 24-7 to complete emergency bypass solution2.jpg

旁路每条管线长度约1400英尺,很快从赛莱默的多个租赁业务网点调来了5000英尺管材。这些管材在送达Moores Creek后,由赛莱默技术人员进行熔合组装,一次处理500英尺,然后拖到指定位置进行熔接。

令人安心的水泵系统

调集并安装了四台噪音极小的Godwin CD400M Dri-Prime柴油驱动泵,来为旁路提供动力。为了节约能源和柴油成本,这些水泵进行串联安装和启动,只有在需要时才进行联机。

三条18英寸管线中的每条管线都专门配备一台水泵,每天能处理约1000万加仑水流。每台水泵都装有水位传感器,经过预先设定能根据湿井中的水位来开启或关闭柴油水泵。如果管线中的系统水流增加,则自动启动水泵。在水流较少的情况下,有一到两台水泵在工作,但在水流较高的峰流情况下,最多可有三台水泵一起工作。

第四台水泵为冗余备用机,在另外三台水泵中的任一台发生故障的情况下启动。为了更加放心,旁路系统还含有报警装置 ,如果水泵没有在最佳状态下运行,或可能快要出现故障的情况下,就会向里万纳给排水管理局工作人员发出警报。

Xylem works 24-7 to complete emergency bypass solution3.jpg

应急旁路解决方案不到一周时间即安装完毕

由于旁路必须在不封闭交通的情况下通过繁忙的大桥,赛莱默团队夜以继日地轮班工作,以加快安装进度。团队不到一周就完成了安装工作。当管道侧面越过大桥、越过交通线路安装到位后,提供了三条道路匝道,以便在为期一个月的应急旁路运行过程中保持该桥的正常通行

最终,在塞莱默团队及相关系统的支持下,里万纳团队的快速反应成为真正环境管理的典范,令里万纳给排水管理局名声大噪。该局的工作帮助保护了当地的河流,没有受到负面的环境影响。

观看该项目相关视频

 

通过 Chad Henderson