Sanitaire解决方案使能耗降低43%

Sanitaire解决方案使能耗降低43%

当纽约州利伯蒂(Liberty)的污水处理厂的转刷曝气器需要更换时,该厂决定进行经营升级。安装了来自赛莱默的全新Sanitaire Silver Series曝气系统和飞力搅拌机,从而使能耗降低了43%

纽约州东南部的利伯蒂镇污水厂采用二级处理工艺,由两条独立的氧化沟组成。每条氧化沟的容量为100万加仑,日处理能力为200万加仑,接着进行净化和紫外线消毒。

以前,每条氧化沟配备两台转刷曝气器,分别由一台50马力(37千瓦)的电机驱动,每池共计100马力(74.6千瓦)。这些曝气刷起到曝气和搅拌的作用,从而维持固体完全悬浮的状态,同时提供延时曝气池中的水流循环。

更换高耗能系统

这些转刷曝气器能使固体保持悬浮状态,但为了维持溶氧水平,耗能很大。只有一种速度和一种固定深度的额外弊端,使之几乎无法针对不断变化的情况来进行自我调节。

当其中一台转刷曝气器的轴断裂,造成设备失灵后,利伯蒂处理厂与其工程师Delaware Engineering一起制定了维修和升级计划。

在评估多项曝气池改造方案后,Delaware Engineering推荐了赛莱默Sanitaire曝气系统和独立高效的飞力4410搅拌机。这被认定为最具成本效率的处理方案,此外还能改善控制和灵活性。

将曝气与搅拌分开

将氧转移与搅拌分开的全新解决方案使每台设备都能以最高的效率工作,从而大大降低了能耗。将高效潜水搅拌机与高效微孔曝气系统相结合,能以转刷曝气器的一小部分能源成本,实现出色的氧转移和处理性能。

氧转移率随水深变化,微孔曝气器的浸水深度越深,汽泡与水的接触越多,氧转移效率就越高。在大约14英尺(4.3米)的深度下,利伯蒂处理厂曝气池证明达到了微孔曝气改造的理想状态。

将曝气与搅拌分开,还能帮助操作员更高效地控制溶氧浓度。这可以在需氧量减少时,在不牺牲 氧化沟环流的情况下,减少曝气。

此次升级为利伯蒂处理厂实现了重大能源节约,使曝气和搅拌能耗降低了43%,从100马力(74.6千瓦)降至不到57马力(42.5千瓦)。这带来了每年3.6万多美元的成本节约,同时提供更稳定的处理。

_____

解决方案详情

由于氧转移效率优异,Silver Series II膜盘式曝气器是业内最高效的微孔曝气器之一 。这些曝气器凭借水下每米6.56%(每英尺2%)的标准氧转移效率(SOTE),为利伯蒂处理厂曝气池带来约24%的标准氧转移效率。更高的氧转移效率意味着,满足需求所需的空气总量减少,凭借膜片极低的压力下降水平,还能最大限度地降低鼓风机功耗。

Silver Series曝气系统以健全的服务而闻名,其专用高级EPDM弹性膜的使用寿命长达10年以上。利伯蒂处理厂的系统通过720个曝气孔输送空气,曝气池每边各360个。两台配备变频器的50马力(37千瓦)鼓风机以最大流量和载荷向曝气孔中送风,另外还装有一台完全相同的备用鼓风机。

通过 Simon