It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

泵站运营成本降低82%

泵站运营成本降低82%

苏格兰一座大型泵站由于经过赛莱默 TotalCare 能源审计与设备升级而大大降低了运营成本和能耗。该解决方案每年可节约资金约239,236英镑,还荣获了2014年英国水泵行业奖 (Pump Industry Awards) 的“年度环境贡献”奖。 

South Balmossie 泵站对环境起着至关重要的作用,因为它构成苏格兰邓迪 (Dundee) 地区泵网的一部分。由于堵塞问题,由威立雅水务 (Veolia Water) 代其客户 Catchment Tay Ltd. 运营的这座泵站变得极其不可靠,水泵维修变得不可持续。 

泵站及该客户在当地环境利益相关方中的声誉变得极度敏感。威立雅水务与赛莱默合作开展了一个项目,试图找到问题的工程解决方案。

能源审计带来成本节约 

赛莱默 TotalCare 能源审计意味着存在节约大量成本和彻底转变泵站表现的绝佳机会。向威立雅集团提出了一个解决建议;从环境角度来看,该项目被视为取得进展的最佳途径。 

该项目从开发阶段到实施,都被认为是一个巨大的挑战,因为威立雅水务在这种采用大型泵机的泵系布置方面经验不足。因此,允许来自赛莱默的水泵专家来设计和安装该系统。 

在三个月的时间内,威立雅和赛莱默的工程师密切合作,开发出一套能实现所要求之结果的富有成效的实用装置。 

由于泵站在施工期间必须继续全面运营,而且因泳季临近,从开始到完成,项目竣工期限定为两周,因此给项目增加了难度。 

关键是,正当泵站濒临倒闭,需要果断采取措施挽回局面之际,该项目取得了成功。客户、苏格兰环境保护局以及当地水务部门的要求给项目带来更大的压力。失败不是一种选择,但是,通过赛莱默与威立雅的通力合作,这个项目令每一个人都感到满意。 

可靠性提高,碳足迹减少 

在与威立雅的密切合作下,赛莱默得以开发出一套能实现所要求之结果的富有成效的实用装置。该解决方案不但显著降低了能耗和运营成本,还提高了泵站的总体可靠性。 

赛莱默英国公司能源经理 David White 评价道:“South Balmossie 泵站现在处于最佳运行状态,具有出色的碎屑处理能力,运营费用大大降低。总的来说,我们帮助客户将 South Balmossie 泵站的运营成本大幅降低了82%。” 

通过安装两台新的飞力 NT3400 250kW 水泵,结合变频器、飞力 MAS 监测和功率分析装置以及通过现有的 PLC 布置加强控制的理念,解决了问题。 

年度环境贡献奖 

对泵站在装置安装前后的能源使用情况的评估显示,每月电费减少了约3,719英镑(减少6%)。预计每年总计节约电费239,236英镑,总费用减少25%;泵站每月二氧化碳足迹减少14.2吨。 

该解决方案的成功使赛莱默夺得了2014年英国水泵行业奖的“年度环境贡献”奖。英国水泵行业奖对英国水泵行业重要企业的杰出成就进行表彰。

通过 Simon