It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

泵站节能27%

泵站节能27%

由于赛莱默的飞力 Experior,意大利科莫湖 (Lake Como) 畔的一座市政污水泵站成功节能27%。这款可持续的废水泵解决方案还消除了堵塞问题。 

意大利北部的科莫湖作为度假胜地及名流聚居地闻名于世。由于该地区主要依赖旅游业,因此非常重视维护当地的环境质量,也意味着,在该地区,明智的废水管理是件尤为重要的事。 

另外一个挑战是山峦起伏的山地地形,这并非建立废水处理站的最理想的地形。崎岖的地形地貌意味着,该地区的主污水处理厂距离颇具历史色彩的市中心仅数百米之遥。 

一套复杂的泵站管理系统负责对总共14座泵站进行管理。这些泵站每天将55,000立方米污水送往处理厂。负责管理该地区废水系统的组织 Comodepur 必须确保,经过处理净化后直接排入科莫湖的水符合严格的环境标准。Comodepur 的团队非常清楚,水泵故障可能导致最后直接排入科莫湖的污水系统中的废水回流。 

纤维物堵塞水泵 

坐落于科莫湖西岸的 Tavernola 污水泵站是整个系统中耗能最多的泵站之一。来自邻近城市的废水汇集到这里,包括一些纺织公司排出的废水,从而导致织物细丝进入污水系统中。在水泵低速的帮助下,这些纺织碎布常常缠绕在水泵叶轮上,从而导致系统经常性堵塞。 

由于担心系统效率低下、能耗增加以及维护成本的问题,因此运营商决定进行系统升级。为了提高作业效率,该团队曾安装了一台逆变器,来根据系统的实时需要,调节水泵的转速。遗憾的是,这所产生的积极效果微乎其微。 

Comodepur 技术经理 Alberto Turconi 表示:“当时已经发展到系统每周需要多达三次干预的地步。系统水泵庞大的尺寸和重量(每台均超过300公斤)意味着,每次清理堵塞时都需要两个人才行。除了人手以外,复杂的清理作业不仅要用一台费用高昂的抽吸车,来排干污水池的水,并进行清理,还牵涉到处理纤维和生物物质的费用问题。” 

先试后买 

Comodepur 设备和污水系统总监 Luigi Cece 表示:“我们很清楚,我们需要一套可持续的具有成本效益的系统,尤其是在任何成本上涨最终都会影响当地居民所支付的费用的情况下。” 

Comodepur 同意根据赛莱默“先试后买”的政策,安装赛莱默推荐的解决方案。该政策允许客户安装试用一段时间,之后他们可以购买该解决方案,也可以退回水泵,而不产生任何费用。 

智能解决方案很快收回成本 

赛莱默的解决方案包括一套飞力 Experior 废水泵系统和飞力 SmartRun。飞力 Experior 的自洁式液压设计可确保今后可靠无故障的水泵作业及持续的高效率。带切碎环的水泵可切碎长纤维及固体,能处理任何类型的污水,而不会产生堵塞问题。 

赛莱默的飞力 SmartRun 是专为高效输送污水而设计的智能水泵控制系统。这套控制系统可根据系统需要,自动调节水泵叶轮的转速,同时最大限度地降低能源使用量。 

运行三个月后,飞力 Experior 解决方案节能27%,没有发生任何堵塞问题。Comodepur 同意购买该解决方案,在短短8个月内就收回了成本。一年后,飞力 Experior 仍在高效运行,没有出现堵塞现象。

通过 Simon