您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

新型节能废水解决方案

新型节能废水解决方案

赛莱默日前推出多款飞力和威德高节能产品,可帮助客户降低成本,掌握自身的能源使用情况。 

app_800-150x150.jpg

– 飞力 APP 800 泵和过程控制器,设计用来控制水资源和废水输送系统,通过显示泵送液体体积及泵送液体所消耗的能源,来帮助客户更好地了解他们的泵运行成本。这使用户能够知道,他们改善能耗的重点应该放在哪里。点击这里,获取 PDF 手册。 

 

 

 

Flygt-4530-mixer-150x150.jpg

– 新款中型飞力4530搅拌机,用于生物废水处理,与小型搅拌机相比,最高可节能50%,每台搅拌机每年可帮助客户节约5,000美元(4,000欧元)电费。其刚性螺旋桨采用薄截面设计,充分融合了后掠和双曲设计,旨在实现最佳效率和可靠性。在这里了解有关该搅拌机的更多信息。

 

 

Duron_module_working.tif_Mid-150x150.jpg

– 赛莱默新型威德高 Duron 明渠式紫外线消毒系统,由于采用了赛莱默强大而节能的 Ecoray 灯及镇流器,因此能以最低的能耗,来处理废水。由于体积小,与其他紫外线消毒系统相比,还能节约空间。在这里观看有关威德高 Duron 的视频。

通过 Simon