您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

意大利废水处理厂的搅拌机将能耗降低50%

意大利废水处理厂的搅拌机将能耗降低50%

意大利佛罗伦萨附近的一家废水处理厂发现需要更换一组新的搅拌机,便咨询了赛莱默的专家,希望能找到最理想的搅拌解决方案。Publiacqua处理厂选用了低速高效的新型飞力Flygt 4530搅拌机,可将能耗降低50%。

Publiacqua废水处理厂位于圣科隆巴诺,为60多万居民提供废水处理服务。该厂主要服务佛罗伦萨市和八个区域自治市,在去除废水中的污染物和确保废水浓度保持在规定范围内等方面发挥着至关重要的作用。

该厂每年处理超过6,500万立方米的废水,有三组各24个污泥池。每个污泥池都需要使用潜水搅拌机来确保活性污泥始终处于悬浮状态。搅拌机的重要性在于可以减少逐渐降低工艺效率的沉积物以及污泥池需要清理的次数。

当Publiacqua处理厂发现有一组污泥池需要更换新的搅拌机后,他们在污泥池中对不同品牌和型号进行了比较和测试,其中包括赛莱默的飞力Flygt 4530搅拌机。

以更低的速度和更大的桨叶实现高效搅拌

在搅拌机项目中,赛莱默主要是帮助客户评估其污泥池的几何构造、液体特性、安装限制和搅拌负荷,以便找到适合该应用场景的搅拌机。

圣科隆巴诺的工艺工程师兼废水处理厂经理Simone Caffaz表示:“赛莱默为我们提供了重要的技术支持,而我们之间也一直保持着良好的关系。Publiacqua对所有新技术都很感兴趣,比如飞力Flygt 4530搅拌机。”

在测试的所有24个污泥池中,飞力Flygt 4530由于具备更大的桨叶和更低的旋转速度,其运作效率明显更胜一筹。该搅拌机是飞力Flygt创新搅拌机系列的最新产品。它专用于采用活性污泥工艺的中小型污泥池,同时也适用于有足够深度容纳较大桨叶的污泥池和消化池。

赛莱默搅拌产品经理Clara Rondinini说道:“飞力Flygt 4530中型搅拌机是中小型污泥池的理想解决方案,比如就很适用圣科隆巴诺处理厂。我们建议使用飞力Flygt 4530,而不是这种尺寸的污泥池通常所用的高速搅拌机。这种低速搅拌机兼具高效率和高可靠性的特点,这对客户来说是非常重要的两个因素。”

能耗更低,安装方便

飞力Flygt 4530搅拌机采用不锈钢三叶桨,直径1.2米,桨叶转速仅为每分钟108转。它还搭载了一个可靠的H级绝缘IE3电机,以及设计使用寿命超过5万小时的重型两级齿轮箱。

该搅拌机相对于功耗而言具有较高的推力,这对于确保沉积物始终保持悬浮至关重要。其不间断且无堵塞的搅拌操作降低了运营和生命周期成本。与直驱式紧凑型高速搅拌机相比,飞力Flygt低速搅拌机可将能耗降低高达50%。

赛莱默最初在处理厂安装了24台飞力Flygt 4530中型搅拌机。这些搅拌机通常可以安装在旧搅拌机所用的导杆系统中,圣科隆巴诺处理厂也是如此。这样做的好处是安装便捷,并将停机时间降至最低。这24台搅拌机的效果很好,所以后来又在其他污泥池中也安装了24台。