德国美因茨的一个大型建设项目日前将赛莱默租用泵用于旁路解决方案。这些泵很快交付,并提供了可靠的服务。

美因茨Lerchenberg地区的一个新建综合公寓项目由6幢大楼组成,共提供111套公寓。公寓设计注重无障碍性,门口没有障碍物,其中12套公寓专为坐轮椅的人士设计。

在由承包商Ed. Züblin AG主导的该项目建设期间,需要与公共下水道系统的新连接通路来排放雨水。该建设项目及该地区现有的建筑(包括一座警察局)都需要这样的临时解决方案。

赛莱默迅速交付旁路解决方案

在对系统进行研究后,Züblin确定了建设项目期内的泵送能力应为每秒500升。基于以往的经验及长期合作关系,Züblin选择了格罗索斯泰姆的赛莱默租用泵服务,来提供解决方案。

赛莱默再次证明了自己在快速回应大型建设项目需求方面的效率。从初始请求到临时旁路解决方案的安装,赛莱默的快速反应确保了在尽可能短的时间里提供全套解决方案,包括水泵、控制装置和管线。

两台BIBO泵被选中

Xylem rental pumps provide fast solution for dewatering1.png

根据所确定的最大泵性能,安装了两台计算输出为每秒250升飞力BIBO 2250泵。

现场备有第三台泵,以便应急之用;旁路使用了近400米镀锌钢管。