It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

加拿大矿场用赛莱默解决方案解决泵振动问题

加拿大矿场用赛莱默解决方案解决泵振动问题

嘉能可–斯特拉塔 (Glencore-Xstrata) 是活跃在加拿大安大略省北部萨德伯里盆地的众多矿业企业之一。在该公司的 Nickel Rim South 矿,从池塘向冶炼厂泵水,是矿场作业的一个关键环节。然而,泵的振动导致维护成本高、故障停机时间长。利用赛莱默的立式涡轮泵,该公司现在有了高效无忧的解决方案。

作者:Jason Nelson 和 Terry Cormier

嘉能可-斯特拉塔的 Nickel Rim South 矿位于萨德伯里以外15公里处,目前是该盆地中最大的矿场。这座地下矿于2007年投入生产,所开采的原生矿石是镍。

该盆地本身形成于180多万年前;当时,一颗流星撞击地球,形成了地球上已知的第二大陨石坑,长62公里,宽30公里,深15公里。这造就了一个充满来自下面的熔岩中的镍、铜、锌、金、银等金属的陨石坑。

这些金属直到1883年才被发现;当时,为建设加拿大太平洋铁路而进行的爆破挖掘显示,在萨德伯里盆地边缘附近镍铜矿高度集中。如今,萨德伯里地区是世界上生产矿最集中的地区之一。

Nickel-Rim-300x190.jpg

挑战

2013年末,Nickel Rim South 矿面临将中水从 Nickel Rim South Moose 池泵送到距离较远的冶炼厂的挑战。以前安装的泵由于装置的振动造成维护成本高且不可靠。缺乏当地产品支持,也使采购备件成为难题,导致泵的故障停机时间延长。

该矿经营人员在寻找可供选择的解决方案的过程中,看到了赛莱默萨德伯里当地分公司在替代这些效率低下、成本高昂的水泵方面所能提供的东西。

这项挑战不仅涉及到开发出能将中水泵送到13.7公里外的主炼镍厂的解决方案的问题,还要克服超过40 psi 静压头。此外,所提出的解决方案必需足够坚固,以承受泵系统全天候运作所带来的磨损。

赛莱默解决方案

在彻底检查造成振动问题和泵维护问题的原因之后,所提出的赛莱默解决方案包括由 100Hp 超高效电机驱动的 Goulds Water Technology VIT 立式涡轮泵(Model VIT-FFFM SIZE 12CHC:四级,316 SS 泵身中带有泵排出口、泵柱和泵缸)。

通过装置改造解决了振动问题,包括改造混凝土底座和基础板。改造完成后,立式涡轮泵被放入井中固定。双方就试用期达成一致,以测试涡轮泵经受严酷环境考验的能力。

无后顾之忧的持续泵送

VIT 立式涡轮泵首先运行两个月时间。该泵持续运行,以便为炼镍厂提供工艺水,从而达到预期的流量,而没有发生任何维修保养问题或召唤出动。安装赛莱默泵为该矿带来了安心感,因此该矿又添置了两台泵,以便提高流量和用作备用泵。

最终的系统由两台在用泵和一台备用泵组成。凭借由赛莱默萨德伯里当地分公司提供产品支持的泵系统,也最大限度地减小了对于维修保养问题的担忧,因为如果需要零件或例行维护,分分钟就能获得产品支持。该矿的负责人 Rodney Withers 对此结果非常满意,评价认为“这些泵确实令人后顾无忧,且运行平稳”。

通过 Jason Nelson and Terry Cormier