您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 实验室水系统

Protegra CS® RO

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Protegra CS® RO 可满足所有纯水需求。

  • 可轻松进行即插即用安装(产品供应范围包括耗材)
  • 采用紧凑的易维修设计,可以从所有的面执行操作
  • 防尘、防溅
  • RS 232 接口
  • 维修/维护报告
    德国制造

实验室、医疗和工业应用需要各种质量和数量的纯水。Protegra CS® RO 系列通过反自然渗透过程,以环保的方式去除水中的离子,从而为多种应用生产纯水。通过反渗透处理的纯水在实验室具有多种用途 - 冲洗实验室玻璃器皿,或作为高压灭菌器、空气调节柜和超纯水系统的给水。

Protegra CS RO 系列注重经济效率,将紧凑的设计与高质量的组件和智能控制装置相结合。处理的纯水水质取决于进入系统的进水水质。

Protegra CS RO 系列可大量生产净化水,水的电导率值取决于给水的含盐量(例如 1000 µS/cm 自来水水质:< 20 µS/cm 产品水)。消电离率至少 98%。可根据客户个人需要在处理厂添加其他设备,如不同大小的水槽和压力泵。例如,可在建筑物内安装该系统,作为中央水处理厂,再辅以各种配件,构成闭路管道。

所有系统都配有 RS 232 接口。

  • Protegra CS(R) RO 系列可大量生产净化水。处理的纯水水质取决于进入系统的进水水质。

  • W3T199617 Protegra CS RO 200
  • W3T197521 Protegra CS RO 500
  • W3T199222 Protegra CS RO 750
  • W3T199821 Protegra CS RO 1000