作为完整的Leopold FilterWorx®过滤系统的一部分,I.M.S® 200介质止动件与所有Leopold暗渠兼容,并且比常用的砂砾过滤更加有效。其具有刚性构造和精密设计的注塑槽,该0.2 mm的注塑槽能够均匀分布空气和水,同时防止小于450微米(0.45 mm)的沙子和介质通过或阻塞暗渠槽。
I.M.S 200介质止动件经过精心设计,可实现更多可用的介质膨胀,以改善反洗以及空气和水的分布,消除各种无效区,延长过滤器的运行时间,从而提高介质的清洁度。为确保空气不会涌向盖帽上端,我们设计了一种安装在板件底部的挡板(正在申请专利)。
I.M.S®介质止动件可取代最长14英寸(36厘米)的砂砾介质支承件,从而一方面保持原有的介质深度,一方面缩短垂直空间和延长空气/水的反洗距离。
除了卓越、无忧的性能外,I.M.S 200介质止动件还具有许多其他优势,包括:易于安装、垂直占地面积较小,从而降低资本支出;降低水和能源使用、延长过滤器运行时间,从而减少运营成本;产品性能持续时间长。
作为整套Leopold FilterWorx过滤系统的一部分,其与所有Leopold暗渠兼容。I.M.S.介质止动件在出厂前就已安装在Leopold暗渠上,从而在安装过程中节省了时间和人力。