您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

IONPURE® LX-Z 系列膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

提高耐氯性能的 IONPURE® LX-Z 膜堆专门针对广泛的工业除盐水应用和市场而设计,包括电厂锅炉补给水、制药行业纯化水、石油化工行业(HPI & CPI)用水以及其它高纯水需求。

IONPURE® LX-Z工业型膜堆通过电去离子生产达到混床出水质量的去离子水,专为工业应用而设计。Xylem的IONPURE® 膜堆始终为电力行业、石油化工行业 (HPI&CPI)、一般电子行业以及实验室应用提供最大的可靠性和卓越的性能,而无需停机再生。

Xylem 的 CEDI 膜堆是一种用于生产工业用超纯水的解决方案。我们的 LX-Z 膜堆自带接线盒、适用于一般工业应用的 CPVC 隔板以及全填充浓水室,而且它们无需使用酸/碱及中和系统或更换树脂罐。

  • 采用双 O 形型圈密封圈,保证运行无泄漏运行
  • 无需使用酸/碱及中和系统或更换树脂罐
  • 浓水室填充树脂,以优化性能并易于操作
  • 进水总氯 (以Cl2计) 最高可达0.05 ppm

  • 运行费用远低于传统离子交换
  • 产水水质等同甚至优于混床出水,无需使用化学品
  • 连续产水且水质稳定,不似批处理呈周期性变化

  • 最小产水流量M³/H(GPM):0.22(1)
  • 设计产水流量范围M3/H (GPM): 0.44-0.67 (2.0-3.0)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

  • 最小产水流量M³/H(GPM):0.57(2.5)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 1.1-1.65 (5.0-7.5)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

 

  • 最小产水流量M³/H(GPM):1.02(4.5)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 2.0-3.1 (9.0-13.5)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

  • 最小产水流量M³/H(GPM):1.36(6.0)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 2.8-4.2 (12.5-18.5)
  • 标准设计流量时,出水水质>17 MΩ.cm*

  • 标准设计流量M³/H(GPM):5(22)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 3.5-6.5 (15.4-28.6)
  • 标准设计流量时,出水水质>15 MΩ.cm*

  • 标准设计流量M³/H(GPM):7(30.8)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 6.1-9.1 (26.8-40.1)
  • 标准设计流量时,出水水质>15 MΩ.cm*

  • 标准设计流量M³/H(GPM):9(39.6)
  • 设计产水流量范围M³/H (GPM): 8-11.5 (35.2-50.6)
  • 标准设计流量时,出水水质>15 MΩ.cm*

 

* 实际性能可以用 Ionpure® 的 IP-PRO 设计软件确定

Specifications