It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

DC3 电源

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

内置电绝缘的三相开关模式电源,专门为连续电去离子 (CEDI) 膜堆提供恒定的电流,以优化系统性能

我们目前最先进的电源控制器,数字通信三相开关模式电源 (DC3) 结合了微处理器控制的直流电源处理,内置电气隔离绝缘和MODBUS® TCP通信。

DC3电源为IONPURE® 连续电去电离子 (CEDI) 膜堆提供电流、电压和/或功率的恒定控制,以优化系统性能,并为电气系统设计提供更具成本效益和简化的解决方案。

DC3电源提供在600VDC下高达15安培的最大直流输出电流。

  • 可直接从与线路连接电源
  • 高效、三相开关电源,降低
  • 以太网连接
  • 可通过外部HMI和/或PLC调节直流电压和电流
  • 载诊断和报警
  • 电源和状态指示灯
  • 菊花链通过以太网监控从一个中心位置的无限数量的电源
  • 可编程恒定控制电流、 电压或功率

  • 无需隔离变压器
  • 符合适用的国际标准
  • 短路和瞬态保护
  • 与传统的可控硅整流器  (SCR) 电源产品相比,降低了能耗
  • 在美国制造
  • 并联连接附件能够连接多达 3 台 DC3 电源,可提供在 600VDC下最高 45 安培的直流电流