It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

数字化通信整流器 (DCR)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

稳定地控制连续电去离子 (CEDI) 模块的电源,以优化系统性能

DCR 整流器是一款极其可靠、紧凑的单相直流电源控制器,配有一个高性能微处理器,可以高效地控制电阻负载。板载数字化通信功能可以轻松通过 MODBUS® 或 4-20 mA 信号与现有的 PLC/HMI 集成。

用于为 IONPURE® CEDI 模块供电。

紧凑的 DIN 轨道式安装设计
 
通用线路输入:UL:24-600 VAC,CE:24-660 VAC,
45-65 Hz
 
最高 600 VDC 电压输出
 
MODBUS RTU 或 4-20 mA 数字化输出
 
供老的 IONPURE® 电源产品用户使用的即插即用模拟改造版本

经过简化的隔离变压器要求
 
能够在一个次级绕组上运行多个 DCR 控制器
 
极其高效
 
集成了 MOV 和电压限制功能
 
无需再整合单独的装置
 
可用于 IONPURE®、LX、VNX、MX 和 NEXED® EDR 模块
 
直流电压输出介于 20-600 VDC 之间
 
直流电流输出介于 0-15.0 ADC 之间
 
符合 CE 标准
 
符合 RoHS 标准
 
不含 Pb(铅)
 
美国设计和制造