您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

ATG™ 紫外线消毒发生器 - UVLA TOC 型号

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

多种专门设计的紫外线反应器,具有 185 nm 输出,适用于减少 TOC 的应用

易于操作
无需接受专家培训
简单但经济高效的运行和维护

TOC 系列利用极其紧凑、输出能力高达 185 nm 的紫外线系统,高纯水中通常会使用这些系统。

185 nm 的灯
高纯度人造石英
卫生的设计
Viton 弹性密封件

具有更高安全性的快拆式 Twistlok™ 灯
不接触水的紫外线监测器和温度探针
可变功率可实现最高的功率效率

VT-4340-4
VT-8340-6
VT-12340-8
VT-16340-10
VT-24340-13