It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 UV Systems

ATG™ 紫外线消毒发生器 - SX型号

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

结构紧凑的中压管内紫外线系统,适用于对饮用水和工艺用水进行消毒

  • 大幅降低维护要求
  • 单侧维护/检修
  • 具有更高安全性的快拆式 Twistlok 灯

SX 系列提供了最新的中压紫外线灯技术和高效照射的管内灯箱设计。SX 系列为环保的紫外线消毒流程提高了处理能力和灵活性,为多种应用提供了解决方案,包括饮用水、工艺用水、石油天然气和水上运动。
专门设计的管内紫外线反应器可提供最佳的流量分配和液压性能。SX 系列为多种水处理应用提供了一个先进的解决方案,输出能力强、占据空间小的单个紫外线系统的处理能力范围为 10 m3/hr 到 5,000 m3/hr 以上。

经过独立第三方验证的性能(执行了生物鉴定试验 T1 和 MS2)
不含化学药剂的绿色消毒解决方案
2 到 18 个灯的多灯配置
高容量处理能力高达 5,000 m3/hr
9,000 小时的灯寿命和 5 年的石英寿命
在 100% - 30% 功率之间步进的自动功率
经过液压优化的低水头损失设计
消毒效率高 - 消杀率 90% 到 99.999%

不接触水的紫外线监测器和温度探针
结构坚固、不含化学药剂的自动刮水器系统
无需取下刮水器电机即可换灯
无需从灯箱中取出刮水杆,即可更换刮水环

SX-225-8
SX-425-10
SX-635-16
SX-850-20
SX-1250-20
SX-1873-31