您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

Rivo™ I 控制系统 水处理控制系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

  新一代控制系统,通过使用一个智能平台即可对Evoqua消毒系统进行全面控制。  

  • 具有增强数字功能的尖端技术
  • 通过加强对用水的分析和控制来提高效率
  • 根据特定客户需求灵活配置

Rivo™ 控制系统集成了Evoqua各种消毒系统,通过使用一个智能平台,更容易地用来监控、控制和处理整个消毒系统。该系统易于配置、集成,并且可以轻松扩展以满足未来的监控需求。

控制系统允许实时监控多个工艺参数,从而降低化学品的消耗成本,提高化学品的日常使用安全性和投加剂量准确性。凭借先进的监测和控制能力,Rivo 控制系统使水处理厂用户能够降低成本并提高生产力。

  • 实时投加控制
  • 最多支持4个灵活的IO模块端口
  • 用于多站点管理的远程监控和自动警报
  • 高分辨率的直观触摸屏
  • 数据记录存储至设备存储器
  • 各种通信协议的可扩展接口功能
  • 经过CE、UK CE、RCM、CSA认证

  • 可无缝集成到任何水处理系统中
  • 简单的设置和数据管理,可完全控制水质
  • 优化化学品使用
  • 以合规为重心,用来满足各国消毒法规
  • 最低维护要求
  • 经过验证的安全措施,确保安全可靠的运行
  • 可集成Evoqua认证过的第三方传感器

市政应用

  • 自来水
  • 污水

工业应用

  • 水产养殖  
  • 冷却塔
  • 食品饮料
  • 微电子
  • 制药行业的工业用水