It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

DEPOLOX® 5 测量模块

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

与 SFC 或 MFC 配合使用的水质测量模块包含插入式传感器卡和流通池。

DEPOLOX® 5 测量模块可以与 SFC 电子组件配合使用,以执行单点分析和控制,也可以与多功能 MFC 电子组件配合使用,以执行多种测量和控制。
它包含一个插入式传感器卡和流通池,流通池采用一体式裸电极测量配置。它采用安培残留量测量技术,非常适合各种消毒应用,无论是简单的测量/监测任务,还是用于处理饮用水、工艺用水和泳池水的复杂控制流程,皆可适用。要使用单个 SFC 装置执行 pH 值经过修正的游离氯测量,可以使用 SiDiSens 模块。

准确的测量和高可重复性
快速响应时间,可满足波动性的消毒需求
采用坚固的设计,并以流体动力学方式清理流通池,将维护需求降至最低
经济、无试剂的操作
在全球数以千计的设备中经过检验的操作
直观编程,用户友好型操作

技术规范