It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Aeration Equipment

Silver系列II 膜盘式扩散器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 非常适合用于送入/停送空气的应用(例如SBR、需氧消化池、缺氧旋转区),以及连续运行
  • 在全球城市和工业应用中安装了2200多万个扩散器
  • 通过第三方测试验证了具有更高的持续效率
  • 先进的膜穿孔技术,可产生极其精细、均匀的气泡,实现最佳的氧气转移
  • 维护率低,使用寿命长达10年以上

提供多年可靠的性能

赛莱默的Sanitaire Silver系列II膜盘式扩散器具有独特的拼合模式及狭缝形状,能够以极其精细、均匀的模式分散气泡,从而实现较高的氧转移效率。特殊混合的高级EPDM弹性体化合物可抵御其他膜常见的劣化现象,并具有长达10年以上的可靠性能。

独特的膜形状、一体式O形环和防止泄漏的顶部密封螺纹卡环可以降低能耗、提高运行效率。  高效的一体式止回阀可以轻松关闭曝气区域,以便送入/停送空气。

Sanitaire专利管接头设计用于承受热膨胀和收缩、水锤和其他动态应力,而管支架可以进行无限高度调节,以实现精确的网格平整。键槽连接设计使其易于安装,并免除了承包商安装错误的风险。Silver系列II系统的管道和其他元件可与Sanitaire陶瓷圆盘系统完全互换。

技术规范