< 查看所有泵站和流程控制器

泵站控制器 SmartRun®泵站控制器

概述 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

概述

产品特点
  • 提高泵送可靠性
  • 获专利的能量最小化法,可节省多达30%的能量
  • 易于启动
  • 预编程和优化以用于Flygt N泵
  • 泵、集水坑和管道清洁
  • 适用于双工和三工泵站

速度控制从未轻松过

在此,我们将为大家介绍的是SmartRun™。这是一种具备多达三个交替泵的泵站所用的控制器。该泵控制装置作为Experior™供应产品必不可少的一份,可让您的泵自行维护,必要时除去碎屑和堵塞物,设置出最优速度以提高能量效率和节省成本,并与外部监测设备沟通,提供进一步保障。

SmartRun™

SmartRun智能控制结合了VFD/驱动装置的先进功能和简单、直观的控制器。许多关键的污水泵送功能都要经过预编程,同时要预设参数。实际上,如能量最小化法和清洁功能等功能都是适应功能,可保证泵站得到优化,即使未来出现变更。

SmartRun负责泵清洁、管道清洁、集水坑清洁、利用智能软启停减少水锤,并进一步提高泵站可靠性和效率。集成智能和变速控制使其可与Flygt N泵充分匹配,两者结合可节省50%的能量。

人们一直尝试达到的目标,运用SmartRun做到了。SmartRun™,N泵优化装置

行业 & 和应用
文档 & 与工具

文档 & 与工具

交互工具

技术产品信息

获得更多关于赛莱默产品的技术信息。

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.