< 查看所有Flygt 5000系统

Flygt 5000系统 Flygt H 5100

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 易于输送
  • 采用后掠式叶轮设计,实现均匀流动
  • 硬铁易损件
  • 浆密封系统
  • 内部冷却选项
  • 搅拌器可选配

Flygt的问题排查工具

浆液坑是一个令人头疼的问题。 泵磨损严重且磨损快。 在维护间隔需要对泵进行检修。更糟糕的是,浆液坑满是沉淀物。

悬臂泵往往不能胜任该作业。 当赛莱默接到电话的时刻,我们了解了这一情况,但安装的浆液泵却奋力完成其作业。 

Flygt具有各种各样的泵以及灵活的模块化系统,可以为任何应用提供恰到好处的泵。 

持续不断地运行

Flygt H 5100浆液泵与众不同。 如果用户遵守计划的维护时间表,Flygt泵能够在即使是固体颗粒粒径最粗、负荷最重的浆液中工作,并将泵坑中固体完全泵送出去。 

规格

规格

50 hz
60 hz
 
 
Not Applicable
211
251
300
211
251
300
Rating [hp] (kW) 60 Hz
12-20 (9-15)
25-34 (19-25)
35-60 (26-45)
Rated current [A] 60 Hz
21-26
31-40
52-80
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
474 (215)
611 (277)
1290 (585)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39" (978)
44" (1124)
51" (1296)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
22" (547)
22" (547)
23" (595)
Discharge Ø [in] 60 Hz
4"
4"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1 3/16" (30)
1 3/16" (30)
1 3/16" (30)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Agitator 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Ex version 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Internal/External cooling 60 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Yes/Yes
Rating [kW] 50 Hz
7,5-13,5
15-22
22-45
Rated current [A] 50 Hz
9,4-28
17-41
25-82
Weight [kg] 50 Hz
215
277
585
Max. height [mm] 50 Hz
978
1124
1296
Max. width [mm] 50 Hz
547
547
595
Discharge Ø [in] 50 Hz
4"
4"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
30
30
30
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Agitator 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Ex version 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Internal/External cooling 50 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Yes/Yes
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

文档 & 与工具

文档 & 与工具

Brochures

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.