< 查看所有Flygt Bibo 2800

Flygt BIBO 2800系统 Flygt BIBO 2870

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 经典的BIBO设计,可提高性能
  • 采用Dura-Spin™系统,具有出色的耐磨液压性能
  • 插入式密封,易于安装和检修
  • 接线端子板不透水,降低了间接损坏的风险
  • 叶轮轴套带有智能系统,可快速调节叶轮

经典的BIBO设计,具有卓越的耐磨性,最大限度地减少了停机时间

Flygt BIBO 2800系列拥有60多年为全世界一些最苛刻的应用情形设计排水泵的经验,因此该系列的设计可以承受最恶劣的条件。

Flygt BIBO 2870泵的设计与市场上其他泵与众不同。与传统的排水泵相比,该泵的液压设计使其耐磨性提高了数倍。我们凭借在液压领域的卓越专业知识缔造了Dura-Spin™系统。独特的闭式叶轮和带有Dura-Spin™凹槽的吸入端泵盖共同发挥作用,能够让磨料颗粒远离叶轮颈。这一独特的设计是Flygt BIBO 2800系列泵能夜以继日工作的另一大原因。

当我们谈及该经典的BIBO设计时,我们会谈到使泵发挥可靠性能的特性。宽宽的底座和冷却套管侧的排放管使BIBO 2870泵具有稳定特性。顶部可以方便地接触接线端子板和手柄,在悬挂时该手柄对泵进行固定。

检修成本降低

您是否对污泥泵和排水系统寄予很高的期望。您是否希望花费尽可能少的时间检修泵。

但当需要检修时,我们已经简化了检修流程,因而可以尽快将泵恢复运行。Flygt BIBO 2870泵具有多种智能功能(例如标准插入式密封),可轻松进行检修。 

BIBO 2800污泥泵基于相同的2800系列排水泵平台进行建造,因此这些泵共享许多部件,这意味着用户仅需备存少量零件。一旦您掌握了一个系列中一台泵的检修,您就掌握了该系列中所有泵的检修。

规格

规格

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [kW] 50 Hz
18
18
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
32
32
Weight [kg] 50 Hz
154
154
Max. height [mm] 50 Hz
991
991
Max. width [mm] 50 Hz
637
637
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
12
12
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
27(20)
27(20)
Voltage [V/phase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
31/25
31/25
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
340 (154)
340 (154)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39 (991)
39 (991)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
25 (637)
25 (637)
Discharge Ø [in] 60 Hz
6"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1/2 (12)
1/2 (12)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

排水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 排水
排水
露天矿 排水
排水
地下 排水
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
紧急排涝
常规工业 紧急排涝
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
地下
采矿与矿石业 / 聚合物 地下
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
文档 & 与工具

文档 & 与工具

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.