< 查看所有自适应混合器

Flygt 4220

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ; 技术
概述

概述

产品特点
  • 速度可调,仅提供所需的输出——可显著节省能源
  • 高液位功能和更高的系统可靠性,其DirigoTM驱动装置由of a synchronous permanent magnet motor and an integrated motor control系统
  • 高效IE4等效电动机,可选择1.1、1.5、2.2和3.0 kW的额定功率
  • 人性化操作面板和集成的监控功能,包括过载保护
  • 集成的监控功能
  • 节能、无堵塞旋桨,直径为370 mm或580 mm
  • 其先进的电动机、ActiveSealTM技术和耐用的液压系统,确保维护成本低
  • 能够轻易安装于大多数现有导杆尺寸

能让输出功率适应工艺需求

废水处理中唯一不变的就是变化。无论是由于日常变化还是长期人口增长,废水处理的过程需求都在不断变化。通过控制混合器的输出,工厂可以实现显著的节能效果,并准备让其混合适应日常变化和未来变化。Flygt 4220具有集成驱动装置和远程操作,能让您完全控制处理工况,而下一代设计可确保终身可靠、高效的运行。

可调节性唾手可得

Flygt 4220可以让您应对预期情形和未知情形。槽侧操作面板或工厂集成的通信功能能够让您对混合器的输出功能进行控制,以满足无论是由于日常变化引起的还是由于季节性波动或工艺变化等罕见事件引起的不断变化的需求,并维持所需要的结果。使用Flygt 4220自适应混合器,无需触摸到混合器,甚至在离开控制室的情况下,都可以精确了解事情的进展。

规格

规格

Specifications
Flygt 4220
Flygt 4230
Installation
50×50 mm (2×2 in.) | 50×100 mm (2×4 in.) | 60×60 mm (2.4×2.4 in.) | 80×80 mm (3×3 in.) | 100×100 mm (4×4 in.)
290 rpm
Rated Motor Power
1.1-3.0 kW (1.5-4.0 hp)
Synchronous permanent magnet motor
Propeller Speed
0-800 rpm
IE4 level according to IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1
Efficiency
up to 590 N/kW
50-60 Hz
Propeller Diameter
370 mm (14.5 in.) or 580 mm (22.8 in.)
380-480 V
Thrust Range
0 - 870 N
H (180°C, 356°F)
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

城市废水泵送和处理
城市用水和废水 城市废水泵送和处理
废水处理
制药 / 生物制药 废水处理
制药 / 生物制药
生命科学、制药和生物制药 制药 / 生物制药
水和废水重复使用
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水和废水重复使用
排水
露天矿 排水
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
排水
地下 排水
地下
采矿与矿石业 / 聚合物 地下
雨水管理系统
雨水和洪水 雨水管理系统
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
消毒
雨水和洪水 消毒
用于海上供应船的设备
石油和天然气 > 海上平台 用于海上供应船的设备
海上平台用水管理
石油和天然气 > 海上 海上平台用水管理
回流水和生产水管理
石油和天然气 > 水力裂解 回流水和生产水管理
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
文档 & 与工具

文档 & 与工具

Brochures

技术

技术

Scalable Mixer System

Whether you choose a standard or adjustable mixer of the Flygt 4200 series, you can be assured of its unparalleled performance to meet your shifting process demands of wastewater treatment.

Flygt 4200 Scalable Compact Adaptive Mixer-small-picture-3.png

AD - Standard Control

Standard system with pre-set control incorporates many built-in valuable features providing energy savings,key autonomous protection capabilities, and scalability for ADF functionality at a later stage. It can easily replace any conventional compact mixer without any infrastructure modifications.

 

FLYGT 4200 Compact Adaptive Mixer Series-small-image-1.png

ADF - Flexible Control

Gear up your Flygt 4220 or
Flygt 4230 for tank-side and remote operation by adding the FPG 415 gateway with analog I/O and fieldbuses. Ease of connectivity and connections to the operator panel allow fully integrated monitoring functions, so you can be assured of optimal mixer operation wherever you may be.

 

Gateway and Operator Panels

Gateway – FPG 415

The FPG 415 gateway enables monitoring and control of mixer performance and status, including speed, power, alarms, running time and energy consumption, via operator panel or remote communications.

Flygt-JOG WHEEL OPERATOR PANEL – FOP 315.jpgJog Wheel Operator Panel – FOP 315

The FOP 315 jog wheel operator panel is a traditional push-button interface for operator’s inspection and mixer control.

 

 

Flygt-TOUCH SCREEN OPERATOR PANEL–FOP 402.pngTouch Screen Operator Panel – FOP 402

The FOP 402 touch screen operator panel is a full text and graphics interface for quick and easy operator’s management.

 

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.