< 查看所有Flygt 2600系统

Flygt 2600系统 Flygt 2620

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ;
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 采用Dura-Spin™系统,具有出色的耐磨液压性能
  • 插入式密封,易于安装和检修
  • 接线端子板不透水,降低了间接损坏的风险
  • 叶轮轴套带有智能系统,可快速调节叶轮

具有卓越的耐磨性,最大限度地减少停机时间

Flygt 2620泵具有高可靠性,其创新设计可减少叶轮和密封件的磨损。使用Flygt泵,无论在何种条件,即使在最恶劣的条件下,也能保持泵送。

与传统的排水泵相比,Flygt 2600系列泵的液压设计使其耐磨性提高了数倍。我们凭借在液压领域的可靠专业知识缔造了Dura-Spin™系统。独特的闭式叶轮和带有Dura-Spin™凹槽的吸入端泵盖共同发挥作用,能够让磨料颗粒远离叶轮颈。这一独特的设计是Flygt 2600系列泵能夜以继日工作的另一大原因。

凭借其独有的Spin-Out™系统,Flygt 2600系列与众不同。由于密封系统减少了密封腔中的磨料量,因此,该潜水泵具有无与伦比的可靠性。 

检修成本降低

您是否对泵和排水系统寄予很高的期望。您是否希望花费尽可能少的时间检修泵。

但当需要进行检修时,我们已经简化了检修流程。Flygt 2620泵包含几项智能功能,让检修变得简单。例如,在需要调整/修整叶轮时,叶轮轴套本身具有省时设计。插入式密封也是Flygt 2620泵的标配。Flygt 2600系列泵的设计简洁耐用。 

一旦您掌握了一个系列中一台泵的检修,您就掌握了该系列中所有泵的检修。

规格

规格

 
 
50 Hz
K233 MT
K234 MT
B226 MT
K235 MT
K236 MT
B228 MT
Rating [kW] 50 Hz
1,5
2,2
2,2
Voltage [V/phase] 50 Hz
220–240, 1~
220–550, 3~
220–550, 3~
Rated current [A] 50 Hz
8,7–8,3
8,1–3,9
8,1–3,9
Weight [kg] 50 Hz
32
32
32
Max. height [mm] 50 Hz
620
620
620
Max. width [mm] 50 Hz
240
240
240
Discharge Ø [in] 50 Hz
3"
3"
3"
Strainer hole [mm] 50 Hz
9
9
9
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Yes
 
 
60 Hz
K233 MT
K234 MT
B226 MT
K235 MT
K236 MT
B228 MT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
2.4 (1.8)
3.5 (2.6)
3.5 (2.6)
Voltage [V/phase] 60 Hz
230V, 1~
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
9.9
4.7/3.5
4.7/3.5
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
70.5 (32)
70.5 (32)
70.5 (32)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
24 (620)
24 (620)
24 (620)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
9.4 (240)
9.4 (240)
9.4 (240)
Discharge Ø [in] 60 Hz
3"
3"
3"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

排水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 排水
油砂环境监测、健康和安全
石油和天然气 > 油砂 油砂环境监测、健康和安全
水源水
采矿与矿石业 / 骨料 > 生产 水源水
排水
露天矿 排水
水源水提取
石油和天然气 > 水力裂解 水源水提取
排水
地下 排水
干船坞排水
商业船坞 干船坞排水
船舶排水
港口和航运 船舶排水
干船坞排水
港口和航运 干船坞排水
紧急排涝
常规工业 紧急排涝
洪水排水泵
雨水和洪水 洪水排水泵
露天矿
采矿与矿石业 / 聚合物 露天矿
地下
采矿与矿石业 / 聚合物 地下
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
油砂用水管理和监测
石油和天然气 油砂用水管理和监测
排水
住宅 排水
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
文档 & 与工具

文档 & 与工具

文档

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.