< 查看所有自适应混合器

Flygt 4320

概述 规格 行业 & 和应用 文档 & 与工具 ; 技术
概述

可供出租

概述

产品特点
  • 一体式变速驱动器与高效混合器相辅相成——无需外部变频器
  • 电动机具有超高效IE4级效率,速度完全可调节
  • 卓越的液压效率与卓越的电动机效率和可调速度相结合,只提供工艺所需的推力,展现无与伦比的能源效率
  • 大幅减少碳排放量——节能可在短短几年内提供回报
  • 无需拆卸混合器即可轻松调节速度——配备人性化远程速度控制装置,可安装在槽侧或安装在控制室内,便于更换
  • 提供三种旋桨尺寸,每种尺寸提供两种或三种叶片型号:1.4、2.0和2.5 m(55、79和98英寸),适用于各种混合应用情形
  • 额定电动机功率可为2、4和8 kW
  • 旋桨选件以及速度范围可为几乎任何潜水混合应用提供广泛的推力

 

通过设计提高效率——设计当下、适应未来

赛莱默的Flygt 4320混合器融合了高可靠性、坚固的性能以及无与伦比的能源效率,易于操作、易于调节。用户可以根据当前的流量和负荷进行调整,可以灵活地快速进行变更以满足季节性需求,并且还具有动力储备,可以随着推力要求的增加进行调整以适应未来的流量。无论是现在、还是将来,Flygt 4320能够提供满足混合和处理目标所需的推力,并且能耗最低。

 Flygt 4320还加强了工艺优化。  进行工艺改造可以更改多达50%的推力要求。  Flygt 4320提供混合多功能性,可根据工艺变化进行调整,而不会影响混合或牺牲能源效率,消除了对工艺改造如何影响混合推力要求的担忧。  仅需触摸按钮就可快速轻松地改变混合速度,完全在您掌控之中。   其易用性和多功能性可实现更高程度的整体工艺优化,从而实现更高的节能效果。  活性污泥工艺需要根据曝气程度进行调整、改变曝气/缺氧区域、更改渠首操作或更改MLSS浓度。Flygt 4320混合器是活性污泥工艺的理想选择。

可靠、坚固

与所有Flygt混合器一样,Flygt 4320是五十多年经验和创新的结晶。  我们在公司内部精心设计所有组件,确保为用户提供优质、可靠的产品。  Flygt 4320混合器易于安装,具有外部变频器的所有优点,但是构造简单,可实现更快速的启动并降低构造成本。

Flygt 4320混合器采用软启动和软制动设计,可减少磨损和疲劳。  根据实际推力要求进行调整,可在推力需求减少期间进一步减少应力和磨损。  Flygt 4320的各种功能相结合,可延长使用寿命并减少维护工作。  与所有Flygt低速混合器一样,使用Flygt提升设备可以轻松、方便、安全地升降混合器进行维护。

可调、  高效、  运行优化、  简单、  可靠。

规格

规格

 
 
Specifications
Flygt 4320 Adaptive Mixer
Installation 1
100x100 mm (4x4 in.)
Installation 2
150x150 mm (6x6 in.)
Rated Motor Power
1.1-5.5 kW (1.5-7.5 hp)
Propeller Speed
0-70 rpm
Efficiency
up to 1700
Propeller Diameter
1.4 m (55 in.), 2.0 m (79 in.), 2.5 m (98 in.)
Thrust Range
0-5,170 N
行业 & 和应用

行业 & 和应用

推荐的行业与应用领域

雨水管理系统
雨水和洪水 雨水管理系统
消毒
雨水和洪水 消毒
废水处理
制药 / 生物制药 废水处理
回流水和生产水管理
石油和天然气 > 水力裂解 回流水和生产水管理
三级水处理
重复使用 三级水处理
水源水提取
石油和天然气 > 水力裂解 水源水提取
污水
住宅 污水
油砂用水管理和监测
石油和天然气 油砂用水管理和监测
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
城市废水泵送和处理
城市用水和废水 城市废水泵送和处理
三级水处理
重复使用 三级水处理
水源水提取
石油和天然气 > 水力裂解 水源水提取
污水
住宅 污水
油砂用水管理和监测
石油和天然气 油砂用水管理和监测
水力裂解水处理
石油和天然气 水力裂解水处理
城市废水泵送和处理
城市用水和废水 城市废水泵送和处理
制药 / 生物制药
生命科学、制药和生物制药 制药 / 生物制药
雨水泵站和泄洪
城市用水和废水 雨水泵站和泄洪
文档 & 与工具

文档 & 与工具

Brochures

文档

技术

技术

Scalable Mixer System

Whether you choose a standard or a fully automated Flygt 4320 adaptive mixer you can be assured of its unparalleled performance to meet your shifting process demands of wastewater treatment.

Flygt 4320 AD Standard Control

Scalable-Mixers-1.png

Standard version with preset control incorporates many built-in valuable features providing energy savings, key autonomous protection features, and scalability for ADF or ADC functionality at a later stage. It can easily replace any traditional geared mixer without any infrastructure modifications.

Flygt 4320 ADF Flexible Control

Scalable-Mixer-2.pngGear up your Flygt 4320 for tank-side and remote operations by adding the FPG 415 gateway with analog I/O and fieldbuses. Ease of connectivity and connections to the operator panel allow fully integrated monitoring functions, so you can be assured of optimal mixer operation wherever you may be.

FLYGT 4320 ADC Automated Control

Scalable-Mixer-3.pngA complete, pre-engineered and optimized package for easy and efficient  automation of mixer operation. Can be operated to control multiple mixers. Oxidation Ditch Process Controls:

  • Set-point speed: set mixer speed as a function of whether an aeration system is on or off.
  • Patented curve-based speed control, also called airflow control.

 

Gateways and Controllers

Flygt-TOUCH SCREEN OPERATOR PANEL–FOP 402.png

Controller – APP 412

The APP 412 controller has the features of the FPG 415 gateway plus automatic mixer speed control functions for common wastewater treatment processes.

Gateway – FPG 415

The FPG 415 gateway enables monitoring and control of mixer performance and status, including speed, power, alarms, running time and energy consumption, via operator panel or remote communications.

Flygt-JOG WHEEL OPERATOR PANEL – FOP 315.jpgJog Wheel Operator Panel – FOP 315

The FOP 315 jog wheel operator panel is a traditional push-button interface for operator’s inspection and mixer control.

 

 

Flygt-TOUCH SCREEN OPERATOR PANEL–FOP 402.pngTouch Screen Operator Panel – FOP 402

The FOP 402 touch screen operator panel is a full text and graphics interface for quick and easy operator’s management of Flygt adaptive mixers.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.