赛莱默公司拥有三套不同规格的DAF租赁设备,用于去除废水中的总悬浮固体、生化需氧量以及油脂。
溶气气浮 (DAF) 是一种经过验证且有效的物理/化学技术,用于处理各种工业和市政过程及废水流。 DAF 系统通常用于满足各种治疗目标,包括:
赛莱默的 RT Rental DAF 系统旨在去除废水流中的总悬浮固体 (TSS)、生化需氧量 (BOD) 以及脂肪、油和油脂 (FOG)。通过使用溶解空气的水溶液去除污染物,该溶液是通过在压力下将空气注入澄清的 DAF 废水的循环流中而产生的。
然后,该循环流在内部接触室中与进入的废水结合并混合,其中溶解的空气以微米大小的气泡的形式从溶液中出来,附着在污染物上。气泡和污染物上升到表面并形成材料浮床,通过表面撇渣器将其去除到内部料斗中以进行进一步处理,而较重的固体下沉并通过底部螺旋钻去除。