It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Process Monitoring & Control

elimi-NITE脱硝系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 提供一种更好的将污水水流中硝态氮转换为氮气的方法
  • 碳源按质量供给,具有前馈控制和/或反馈控制
  • 用户可以设置并保持所需的最佳硝酸盐浓度
  • 给水中溶解氧增加量最少
  • 运行时间和碳使用量接近理论滤床载荷限值的100%

达到理想的含氮量

Leopold elimi-NITE® 2.0脱硝系统是一种通过将硝态氮转化为氮气来减少废水处理厂污水水流中硝态氮的有效方法。  在附着生长、向下流动的深床单介质过滤器中进行生物转化。  将溶解的氧气去除,为脱硝创建缺氧环境,并且除去颗粒物质,从而除去不能溶解的磷。  该系统为氮代谢添加所需的补充碳源或微生物食物。

控制是关键

elimi-NITE 2.0系统以赛莱默的原始系统为基础,为用户提供更高的效率和附加功能,包括碳源的前馈控制和/或反馈控制、几种类型的液位控制、介质选择、反洗优化和运行时间优化。 

各种控制可实现最佳性能。  使用过滤器流入物流量和硝酸盐浓度或使用前馈控制,能够按质量供给碳源。该系统的控制算法的反馈部分能让用户设置并保持所需的最佳外流硝酸盐浓度。 通过使用我们的恒水位控制,给水中的溶解氧增加量最少,从而降低实现工艺目标所需的碳源总量。