Sanitaire 鼓风机组控制器 (BGC) 可自动控制多台 Sanitaire TurboMAX 或 TurboLIGHT 鼓风机,帮助优化污水曝气格栅的运行效率。
在典型的污水处理厂中,曝气系统中的鼓风机是能耗最高的设备。与其他鼓风机技术相比,Sanitaire 的高速涡轮鼓风机的能耗已经降低了 30% 到 40%,而集成我们的即插即用鼓风机组控制器则可进一步提高效率。
Sanitaire BGC 由 Xylem 的曝气专家设计,通过选择最高效的运行配置来实现必要的风量,从而优化鼓风机组的效率。这可减少多达 15% 的鼓风机功耗。
Sanitaire BGC 使用先进的控制算法,根据定义的气压或溶解氧设定点来管理值班鼓风机、辅助鼓风机和备用鼓风机。
通过根据总运行时间和启动次数均衡鼓风机速度和旋转鼓风机工作,Sanitaire BGC 不仅提高了鼓风机的效率,还延长了鼓风机的使用寿命和可靠性。
Sanitaire BGC 由 Sanitaire 工程师现场调试,安装简单,可与工厂 SCADA 系统集成。
BGC 包括一个安装在门上的人机界面触摸屏,用于监控系统状态和调整过渡设定点,以适应随着时间推移而发生的工艺变化。它还为 SCADA 连接所有鼓风机数据(包括排放压力和温度、流量和温度、过滤器压降等)提供了单点访问。