It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

Ultra Clear™ TP TWF EDI 超纯水系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Ultra Clear™ TP TWF EDI Ultra 纯水系统可以为所有关键测试和研究领域供应目前最高的水质。

  • 7" 多色玻璃显示屏以图形化方式显示所有主要功能,可快速、轻松地操作,并提供全面的概况以及简单、直观的菜单导航
  • 一个装置提供两种质量的水——ASTM Type 2 水和 Type 1 水
  • 可通过 SD 卡和 USB 连接传输数据
  • 产品供应范围包括耗材
  • 可容纳大量耗材
  • 德国制造

Ultra Clear™ TP TWF EDI 系统具有一个固定但灵活的分配器,可以为您的工作地点供水。它们可以为所有关键测试和研究领域供应目前最高的水质。远程分配器也可以安装在距离供水系统3米远的地方。
UltraClear(R) TWF EDI 系统配有所有必要的组件,可直接从市政自来水生产试剂级水。内置反渗透系统的回收率 > 30%,因此能够实现节水。连续电脱离子 (CEDI) 阶段可以将 RO 产品水净化到 0.055 µS/cm (18.2 MΩ-cm) 的质量范围。可以
直接从集成储罐抽取 CEDI 产品水。每套系统都配有经济而又先进的净化技术。
电阻率达到 18.2 MΩ-cm,TOC 水平达到 1-3 ppb,水质远超过所有试剂水质标准,包括:ASTM Type 1、CLSI 和 ISO 3696 Type 1。所有具有超滤 (UF) 功能的系统都可以提供目前最高的水质。这些装置可提供无核糖核酸酶 (RNase)、无脱氧核糖核酸酶 (DNase) 和无脱氧核糖核酸 (DNA) 的水。
细菌数量 <0.1 cfu/ml
EDI电池来自领先品牌Ionpure,这是一款Evoqua专利产品

  • 连接到饮用水供应管道
  • 7" 多色玻璃显示屏,可快速、轻松地操作,并提供全面的概况
  • 触控式功能系统组件,便于导航
  • 用户界面采用了新的设计
  • 以图形化方式显示所有主要功能
  • 可通过 SD 卡和 USB 连接传输数据

  • W3T360177 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 30 UV TM (with TOC Monitoring)
  • W3T360178 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 30 UV UF TM (with TOC Monitoring)
  • W3T360179 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 60 UV TM (with TOC Monitoring)
  • W3T360180 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 60 UV UF TM (with TOC Monitoring)